Publier vos produits
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    AXOR

    49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur lavabo 250 avec CoolStart et garniture de vidage - coupe cubique 2 tours
    Spécification
    • Surfaces:

      - 49051009 Chrome

      - 49051149 Brushed Bronze

      - 49051319 Brushed Red Gold

      - 49051339 Polished Black Chrome

      - 49051349 Brushed Black Chrome

      - 49051679 Matt Black

      - 49051809 Stainless Steel Optic

      - 49051829 Brushed Nickel

      - 49051831 Polished Nickel

      - 49051959 Brushed Brass

      - 49051999 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 250 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Spécifications techniques
    • Réference unique.49051SGP
    • Famille de produitsBasin mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie