Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/1c9d4cd7-396f-4e57-b844-29a03041bd15
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
49070CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio C Mitigeur de lavabo 3 trous pour installation encastrée mural avec bec 195 mm
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 49070007 Chrome - 49070147 Brushed Bronze - 49070257 Brushed Gold Optic - 49070307 Polished Red Gold - 49070317 Brushed Red Gold - 49070337 Polished Black Chrome - 49070347 Brushed Black Chrome - 49070677 Matt Black - 49070807 Stainless Steel Optic - 49070827 Brushed Nickel - 49070957 Brushed Brass - 49070997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
49070CHN
Famille de produits
Basin mixer
Groupe de produits
AXOR Citterio C
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
60
Largeur (mm)
312
Profondeur (mm)
216
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--49070007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.69
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Code ETIM
EC010862
Nom ETIM
Bath mixing tap
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Description de l'Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger