Publier vos produits
49110CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49110CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49110CHN AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur de lavabo pour installation encastrée mural avec bec 195 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 49110007 Chrome - 49110147 Brushed Bronze - 49110257 Brushed Gold Optic - 49110307 Polished Red Gold - 49110317 Brushed Red Gold - 49110337 Polished Black Chrome - 49110347 Brushed Black Chrome - 49110677 Matt Black - 49110807 Stainless Steel Optic - 49110827 Brushed Nickel - 49110957 Brushed Brass - 49110997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49110CHN
    • Famille de produitsBasin mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)216
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie