Publier vos produits
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut
    AXOR

    49431USA AXOR Citterio C 3-hole bath mixer with sBox - cubic cut

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur bain 3 trous avec sBox - coupe cubique
    Spécification
    • Surfaces:

      - 49431001 Chrome

      - 49431141 Brushed Bronze

      - 49431251 Brushed Gold Optic

      - 49431331 Polished Black Chrome

      - 49431341 Brushed Black Chrome

      - 49431671 Matt Black

      - 49431801 Stainless Steel Optic

      - 49431821 Brushed Nickel

      - 49431831 Polished Nickel

      - 49431951 Brushed Brass

      - 49431991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, baton hand shower, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 155 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m

      • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance

      • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • installation on bath rim

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • removable for service at any time

      • no additional maintenance opening required

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49431USA
    • Famille de produitsBath mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.1
    • Largeur (pouces)22.6
    • Profondeur (pouces)8.4
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)11.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures