Publier vos produits
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    AXOR

    49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur de bain 3 trous à encastrer mural avec douchette - coupe cubique
    Spécification
    • Surfaces:

      - 49481000 Chrome

      - 49481140 Brushed Bronze

      - 49481250 Brushed Gold Optic

      - 49481300 Polished Red Gold

      - 49481310 Brushed Red Gold

      - 49481330 Polished Black Chrome

      - 49481340 Brushed Black Chrome

      - 49481670 Matt Black

      - 49481800 Stainless Steel Optic

      - 49481820 Brushed Nickel

      - 49481950 Brushed Brass

      - 49481990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49481XXX
    • Famille de produitsBath mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)372
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie