Publier vos produits
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose
    AXOR

    49626USA AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet 2.5 GPM and textile shower hose

    Traduit par Google,
    Unité de douche AXOR Citterio C Porter 120/120 softsquare avec douchette à main 2jet 2,5 GPM et flexible de douche textile
    Spécification
    • Surfaces:

      - 49626001 Chrome

      - 49626141 Brushed Bronze

      - 49626251 Brushed Gold Optic

      - 49626331 Polished Black Chrome

      - 49626341 Brushed Black Chrome

      - 49626671 Matt Black

      - 49626801 Stainless Steel Optic

      - 49626821 Brushed Nickel

      - 49626831 Polished Nickel

      - 49626951 Brushed Brass

      - 49626991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • rinseable filter washer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49626USA
    • Famille de produitsPorter unit
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)7.75
    • Largeur (mm)4.75
    • Profondeur (mm)3.2
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures