Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/14810c5b-ed09-43d8-a5a2-2a9dac58c524
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio C Module thermostatique 380/120 pour installation encastrée pour 2 fonctions
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 49700007 Chrome - 49700147 Brushed Bronze - 49700257 Brushed Gold Optic - 49700307 Polished Red Gold - 49700317 Brushed Red Gold - 49700337 Polished Black Chrome - 49700347 Brushed Black Chrome - 49700677 Matt Black - 49700807 Stainless Steel Optic - 49700827 Brushed Nickel - 49700957 Brushed Brass - 49700997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
49700CHN
Famille de produits
Thermostatic module
Groupe de produits
AXOR Citterio C
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
380
Largeur (mm)
120
Profondeur (mm)
71
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--49700007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.35
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011329
Nom ETIM
Shower mixing tap
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger