Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/1a9fe297-b16e-4dec-b8d8-7f01f570b393
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
49711CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions - cubic cut
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio C Module thermostatique 380/120 pour installation encastrée pour 3 fonctions - coupe cubique
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 49711007 Chrome - 49711147 Brushed Bronze - 49711257 Brushed Gold Optic - 49711307 Polished Red Gold - 49711317 Brushed Red Gold - 49711337 Polished Black Chrome - 49711347 Brushed Black Chrome - 49711677 Matt Black - 49711807 Stainless Steel Optic - 49711827 Brushed Nickel - 49711957 Brushed Brass - 49711997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
49711CHN
Famille de produits
Thermostatic module
Groupe de produits
AXOR Citterio C
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
380
Largeur (mm)
120
Profondeur (mm)
80
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--49711007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.34
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011329
Nom ETIM
Shower mixing tap
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger