Publier vos produits
AGORA PENDANT PINK hanging lamp

AGORA PENDANT PINK hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension AGORA PENDANT PINK d'AZzardo apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Sa finition rose s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour un bureau ou un salon, elle confère profondeur et caractère à la pièce tout en préservant une impression de légèreté et de clarté. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre facture d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Dominant color: Pink Lampshade color: Pink Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Maximum power: 60W Light source type: E27 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6645
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions