Publier vos produits
PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

PELLE 3-STEP DIMM GO hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension PELLE 3-STEP DIMM GO est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable au-dessus d'un îlot de cuisine. Fabriquée en aluminium avec une finition or mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 30 W, 2 400 lm, 3 000 K, IRC ≥ 80 et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 2 points lumineux et environ 36 cm de largeur. Utilisez-la seule pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-la avec d'autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ5757.
Spécification
  • Basic information

    Type: Hanging lamp

    Light source type: integrated LED

    Maximum power: 30W

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Materials and colors

    Dominant color: Gold

    Leading Finish: Matte

    Dominant material: Aluminum

    Accent Material: Silicone

    Ceiling base color: Gold

    Lampshade color: Gold

    Dimensions

    Product length [cm]: 120

    Ceiling base width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 36

    Lampshade width [cm]: 36

    Lampshade length [cm]: 120

    Ceiling base height [cm]: 16

    Product width [cm]: 36

    Specification

    Number of light sources: 2

    Lumens [lm]: 2400

    Color temperature [K]: 3000

    Dimming: Yes

    CCT: No

    RGB: No

    CRI [Ra]: ≥ 80

    Azzardo Smart App: No

    Remote control: No

    BT Control Panel: No

    Bluetooth Gateway: No

    Motion sensor: No

    Control options: 3-step dimmer

    Control type > For all: 3-step dimmer

    Voltage: 230V

    Class of resistance to shock: 1

    Packaging

    Net weight [kg]: 3.1

    Gross weight [kg]: 3.4

    Box height 1 [cm]: 43

    Box width 1 [cm]: 43

    Box depth 1 [cm]: 126

    CBM volume: 0.232974

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ5757
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions