Publier vos produits
ZIGZAG GO hanging lamp
ZIGZAG GO hanging lamp

    ZIGZAG GO hanging lamp

    Traduit par Google,
    La suspension ZIGZAG GO est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée aux espaces de vie ouverts. Fabriquée en aluminium avec une finition laiton brossé, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 42 W, 2 618 lm, 2 850 K, IRC ≥ 80, angle de diffusion de 132° et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : largeur min. 20 cm x hauteur min. 80 cm x hauteur max. 223 cm. Utilisez-la seule pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-la avec d'autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ6528.
    Spécification
    • Materials and colors

      Accent color: Gold

      Leading Finish: Brushed

      Dominant color: Brass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Brass

      Lampshade color: White

      Specification

      Control options: 3-step dimmer

      Dimming: Yes

      Number of light sources: 1

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 132°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Remote control: No

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Lumens [lm]: 2618

      Color temperature [K]: 2850

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 42W

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 13

      Box width 1 [cm]: 47.5

      Box depth 1 [cm]: 37.5

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Ceiling base length [cm]: 41 / 43

      Product length [cm]: 137

      Ceiling base width [cm]: 5 / 7

      Lampshade length [cm]: 137

      Product width [cm]: min. 20 max. 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 223

      Lampshade height [cm]: min. 40 max. 45

      Lampshade width [cm]: min. 20 max. 30

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6528
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions