Publier vos produits
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH d'AZzardo apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Sa finition chromée s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour un îlot de cuisine ou une chambre, elle devient un élément de décoration à part entière tout en préservant la légèreté et l'esthétique de la pièce. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre facture d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Chrome Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Glossy Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 / 4000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6572
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques