Publier vos produits
NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

NAZAR PENDANT 5 3-STEP DIMM hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension NAZAR PENDANT 5 à 3 niveaux de variation d'intensité, signée AZzardo, apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Ses proportions harmonieuses et ses détails soignés lui permettent de s'intégrer parfaitement aux espaces contemporains. Idéale pour un escalier ou un bureau, elle diffuse une lumière ciblée tout en préservant une esthétique épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse en soirée.
Spécification
  • Dimensions Ceiling base length [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 4 Product width [cm]: 22 Product length [cm]: 112 Product height [cm]: min. 80 max. 178 Lampshade length [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Lampshade width [cm]: 4x 3.5 / 2x 4 / 4x 5 Lampshade height [cm]: 4x 20 / 2x 25 / 4x 30 Materials and colors Accent Color: Brass Ceiling base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 56W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 98° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 10 Lumens [lm]: 998 Voltage: 230V Control options: 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3100 Control type > For all: 3-step dimmer Adjustment: Yes Packaging Net weight [kg]: 11.2 Box width 1 [cm]: 103 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 35.5 Gross weight [kg]: 12.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6531
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions