Publier vos produits
EAGLE WALL BEIGE wall lamp

EAGLE WALL BEIGE wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale EAGLE WALL BEIGE d'AZzardo apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Sa finition beige s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour la chambre ou la salle à manger, elle confère profondeur et caractère à la pièce tout en préservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6577
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques