Publier vos produits
BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp
BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp

    BABIL 10W CCT SWITCH WH ceiling lamp

    Traduit par Google,
    Le plafonnier BABIL 10W CCT SWITCH WH est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les couloirs et les espaces de circulation. Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 10 W, 879 lm, avec une température de couleur commutable de 2940 K ou 4102 K, un IRC ≥ 90, un angle de diffusion de 35° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 7 cm de large × 8 cm de haut. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux où style et efficacité se conjuguent. Code produit : AZ6554.
    Spécification
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 35°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 879

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2940 / 4102

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 10W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: White

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.3

      Net weight [kg]: 0.26

      Box depth 1 [cm]: 7.5

      Box width 1 [cm]: 7.5

      Box height 1 [cm]: 10.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 8

      Product width [cm]: 7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6554
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers