Publier vos produits
RIPPLE WALL 50 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 50 BEIGE wall lamp

    RIPPLE WALL 50 BEIGE wall lamp

    Traduit par Google,
    L'applique murale RIPPLE WALL 50 BEIGE est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les couloirs et les escaliers. Fabriquée en aluminium avec une finition beige mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 6 W, 108 lm, 2675 K, IRC ≥ 90, faisceau à 0° et alimentation 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 50 cm de large × 50 cm de haut. Idéale pour les projets résidentiels et commerciaux où style et efficacité se conjuguent. Code produit : AZ6581.
    Spécification
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 50 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 50 Product height [cm]: 50 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 50 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2675 Packaging Gross weight [kg]: 2.2 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 59 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 59
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6581
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques