Publier vos produits
PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH ceiling lamp

PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 WH d'AZzardo apporte une silhouette architecturale audacieuse à votre intérieur. Sa finition blanche s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour une chambre ou un escalier, il permet de délimiter les espaces ouverts tout en conservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin d'ajuster la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse en soirée.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 18W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 23 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 23 Box width 1 [cm]: 23
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6587
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers