Publier vos produits
FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

FRAME WALL 4000K DGR wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale FRAME WALL 4000K DGR est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée, idéale comme éclairage de chevet. Fabriquée en aluminium avec une finition gris foncé mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 12 W, 4000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP65, orientation réglable, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 17,5 cm de large × 6 cm de haut. Parfaite pour les projets résidentiels et commerciaux où style et efficacité se conjuguent. Code produit : AZ6634.
Spécification
  • Dimensions Product length [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product height [cm]: 6 Product width [cm]: 17.5 Wall base length [cm]: 3 Lampshade length [cm]: 6.2 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Materials and colors Wall base color: Dark gray Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6634
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques