Publier vos produits
Lustre Mille Nuits 12L
Baccarat

Lustre Mille Nuits 12L

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)

Expression unique d’un Orient revisité, la collection « Mille Nuits » dessinée par Mathias évoque le raffinement baroque des légendes perses et la splendeur des palais des Mille et Une Nuits. Parmi les hexagones et les prismes de cristal se balance la pampille octogonale rouge rubis emblématique de Baccarat. Le cristal magnifiquement taillé accentue la diffusion de la lumière et le scintillement du lustre Mille Nuits. Fidèle à la tradition Baccarat, ce lustre somptueux s’intègre dans tous les intérieurs sophistiqués. Le lustre tout cristal existe avec une option porte-verrines.

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.mille-nuits-chandelier-12l
  • Famille de produitsLustres
  • Groupe de produitsMille Nuits Lustre 12L
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 17
  • Titre OmniClassChandelier