Publier vos produits
Smoke curtain BACHSMOKE DHA
Smoke curtain BACHSMOKE DHA
Smoke curtain BACHSMOKE DHA

    Smoke curtain BACHSMOKE DHA

    Traduit par Google,

    BACHSMOKE DHA est un rideau de fumée automatique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle le mouvement de la fumée, avec la classification DH180.

    Le rideau est composé de: tissu en fibre de verre avec revêtement en polyuréthane sur les deux côtés cousu avec du fil d'acier renforcé et fixé à un rouleau en acier de 78 mm de diamètre; éléments en acier galvanisé comme caisse de tête, guides latéraux et barre inférieure.

    Tout le système est piloté par un moteur tubulaire 24Vdc et contrôlé par une carte électronique, le CRM de BACH (Contrôle et Régulation pour Moteur) avec système de sécurité par gravité spécial.

    Le panneau de commande pour rideaux automatiques (CBM), avec une tension d'entrée nominale de 115Vac ou 220Vac et une tension de sortie de 24Vdc.

    L'Alimentation Sans Interruption (Système UPS) avec une autonomie allant jusqu'à 6 heures existe dans tous les panneaux de contrôle.

    Testé et approuvé selon la norme européenne UNE EN 12101-1 et avec marquage CE.

    Spécification
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Aluminum profile, RAL 9003.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-BACHSMOKE-DHA
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsSmoke Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10000
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie