Publier vos produits
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Traduit par Google,

    BACHSMOKE FIX GLASS est un rideau de fumée en verre statique qui, en cas d'incendie, limite et contrôle le mouvement de la fumée avec une classification DH30.

    Le rideau de fumée délimite l'espace du bâtiment selon les zones qui ont été spécifiées pour empêcher la propagation de la fumée dans d'autres zones.

    BACHSMOKE FIX GLASS est un système adapté aux espaces publics où les critères esthétiques sont exigés.

    Testé et approuvé selon la norme européenne UNE EN 12101-1 et avec marquage CE.

    Spécification
    • GLASS CHARACTERISTICS: 6mm Thickness; +- 0.2mm Width and height tolerance; 1(C)1 Classification Impact resistence (EN 12600); 15 kg/m2 Specific weight; 89% Light transmission.

      OPTIONAL EXTRAS: Special shape cutting; Stainless steel fixings; Other requirements and customized solutions on demand.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BACH-BACHSMOKE-FIX-GLASS
    • Famille de produitsFire & Smoke Curtains
    • Groupe de produitsSmoke Curtain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie