Publier vos produits
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

Traduit par Google,
BAL Blue Star est une colle à carrelage antidérapante prête à l'emploi pour les murs. Facile à appliquer et offrant une prise élevée et une force d'adhérence élevée, BAL Blue Star convient à la fixation de céramiques (jusqu'à 300x300mm), de mosaïques et de certaines pierres naturelles dans des environnements intérieurs secs et humides et peut être utilisé pour les espaces domestiques, tels que les douches, les cuisines et salles de bains et zones sèches communes à usage intensif. Prêt à l'emploi et facile à appliquer, BAL Blue Star offre au fixateur de nombreux avantages et est disponible en pots pratiques de 10 litres, 5 litres et 1 litre. Son excellente capacité antidérapante signifie qu'aucune latte n'est nécessaire. BAL Blue Star dépasse les normes britanniques et européennes et peut être jointoyé après 24 heures à 20C. BAL Blue Star convient aux zones sèches communales et peut être utilisé sur une variété de fonds et de bases.
Spécification
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Blue-Star
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes