Publier vos produits
Itria Beige 30X60

Itria Beige 30X60

Traduit par Google,
Inspirées de la Villa d'Itria, nos faïences Itria 60x60 et 30x60, disponibles dans de charmantes nuances de beige et de gris, puisent leur inspiration dans la palette architecturale de la villa. Elles explorent une gamme de couleurs oscillant entre des beiges chaleureux et des gris apaisants. Itria apporte une touche esthétique et garantit la sécurité de votre famille dans les pièces humides. Grâce à notre technologie URD (Ultra Antidérapante) et à sa remarquable résistance, ce produit est idéal pour les salles de bains, les spas, les jacuzzis et bien plus encore. Installez-le en toute sérénité grâce à notre garantie de 10 ans.
Spécification
  • Name: ITRIA BEIGE 30X60 PRIMERA Format: 30.3 cm x 60.4 cm Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls) Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons. (Not applicable for airports) . ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet) Traffic: General Commercial Thickness: 0.83 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.203080-itria-beige-30x60
  • Famille de produitsCement
  • Groupe de produits30X60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)297
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)333
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord