Publier vos produits
BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments
BAL

BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments

Traduit par Google,
Un panneau d'appui spécialisé en oxyde de magnésium avec approbation BBA et NHBC, BAL Board fournit un fond solide et stable pour le carrelage des murs et des sols. Résistant à l'eau et à la moisissure, il ne gonflera pas et ne se dégradera pas avec le temps. Approuvé par les réparateurs, BAL Board est le plus solide du marché, supportant jusqu'à 100 kg/m2 malgré sa légèreté et sa facilité de transport et d'installation. 15 à 35 % plus léger que les panneaux à base de ciment, BAL Board est facile à ranger, à transporter et à installer, ce qui vous facilite la vie. Aucun outil de coupe spécialisé ou fixation spécialisée n'est requis, et un minimum de poussière lors de la coupe signifie aucun dommage pour le fixateur ou l'environnement. BAL Board a obtenu des scores significativement plus élevés dans les sentiers des utilisateurs finaux que les autres panneaux à base de ciment et est entièrement pris en charge par la garantie de confiance de 25 ans de BAL. La résistance thermique signifie qu'il convient à une utilisation avec un chauffage par le sol.
Spécification
  • Sizes: 1200mm x 600mm Thickness: Floors - 6mm and 12mm Walls – 12mm only
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Board
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsTile Backer Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué latté
  • Conçu enIrlande
  • Fabriqué enIrlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes