Publier vos produits
BAL CTF4 - Tile adhesive
BAL

BAL CTF4 - Tile adhesive

Traduit par Google,
Développé depuis plus de 50 ans, le BAL CTF4 est un adhésif à base de ciment modifié aux polymères pour les murs et les sols. Offrant un temps ouvert prolongé de 30 minutes et une durée de vie en pot de cinq heures, BAL CTF4 convient à la fixation de céramiques, de porcelaine et de carreaux vitrifiés, de mosaïques, de certaines pierres naturelles, de terrazzo, de matériaux isolants en mousse rigide et de plaquettes de parement en intérieur et extérieur secs ou humides environnements. Recommandé pour les carrelages muraux grand format et les douches, BAL CTF4 est très résistant à l'eau et au gel. Formulé depuis de nombreuses années avec un héritage de confiance, BAL CTF4 est modifié aux polymères, produisant des caractéristiques améliorées, notamment un glissement réduit et un temps ouvert prolongé permettant de carreler de plus grandes installations en un seul mélange . Adapté à une épaisseur de lit de 2 mm à 6 mm, BAL CTF4 peut être joint après 16 heures. Disponible en blanc, BAL CTF4 convient à la plupart des fonds et supports, à l'exception des sols soumis à des mouvements latéraux ou à des vibrations. BAL CTF4 est particulièrement recommandé pour les projets avec des carreaux muraux et des douches de grand format.
Spécification
  • Bed-thickness - 2-6mm Open Time - 30 mins Pot Life - 5 hours Setting Time - 16 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-CTF4
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes