Publier vos produits
BAL DPM - Damp Proof Membrane
BAL

BAL DPM - Damp Proof Membrane

Traduit par Google,

Revêtement époxy à deux composants, sans solvant, à faible viscosité, polyvalent, à utiliser comme apprêt, DPM monocouche et revêtement imperméable avant l'application de carreaux de céramique ou de pierres naturelles sur les murs et les sols, à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour les planchers surélevés, les pièces humides, les dalles de rez-de-chaussée et les piscines. Utiliser comme DPM sur béton jusqu'à 98% HR et anhydrite jusqu'à 87% HR. Peut être utilisé comme apprêt pour faciliter l'adhérence sur les chapes, la maçonnerie, l'acier et d'autres surfaces.

Spécifiez BAL DPM pour les nouveaux projets de construction ou les rénovations où un DPM structurel n'est pas présent ou s'est dégradé au fil du temps et est inefficace. Le nouveau BAL est parfait pour les projets internes ou externes tels que les salles souterraines, les balcons, la marine, les salles des plantes, les stations d'épuration et les piscines de natation/d'hydrothérapie. BAL DPM protège les projets de carrelage contre les attaques de sels solubles et d'autres polluants provenant de l'humidité résiduelle de la construction ou de la vapeur d'eau de la terre. Avec une garantie écrite de 25 ans, BAL vous donne la tranquillité d'esprit que votre projet durera l'épreuve du temps.

Spécification
  • USE FOR:

    • Specifically formulated to be used as a 1-coat DPM for concrete and cement up to 98% RH and anhydrite up to 87% RH
    • Priming later to screeds, concrete, renders or masonry surfaces, steel and other vertical and horizontal surfaces (sand blind when tiling)
    • Waterproof coating – Sand blinding required when tiling.

    Composition: Epoxy resin paste + epoxy hardener.Colour: Light GreyPack sizes: 5 litreKey features: Chemical-resistant. Solvent free. Waterproof. Durable and abrasion-resistant.Pot life: 20 minsInitial Cure: 8hrs

Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-DPM
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsWaterproofing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes