Publier vos produits
BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST
BAL

BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST

Traduit par Google,

Très flexible et déformable, BAL Flex Fiber Plus est tout sauf standard ! Avec un temps de travail de 3 heures et un temps ouvert de 60 minutes, Flex Fiber Plus peut être jointoyé en aussi peu que 4 heures ! Utilisez jusqu'à 20 mm de profondeur de lit pour les arrière-plans imparfaits. Idéal pour les grands formats, il possède une rhéologie de gel – conservant sa structure – ainsi que d'excellentes propriétés anti-affaissement et antidérapantes.

Flex Fiber Plus offre de superbes fonctionnalités et avantages aux architectes et aux concepteurs qui spécifient des projets de carrelage grand format. Flex Fiber Plus offre une solution accélérée lorsque des temps de travail et d'ouverture plus longs sont nécessaires dans des conditions chaudes et humides - ou pour des installations particulièrement complexes. De plus, il est livré avec la garantie à vie Topps Tiles.

Spécification
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 3 Hours

    GROUT AFTER: 4-6 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Flex-Fibre-Plus
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes