Publier vos produits
BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times
BAL

BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times

Traduit par Google,

BAL Flex One révolutionne véritablement la catégorie des ensembles standard avec un long temps d'ouverture et de travail, d'excellentes propriétés antidérapantes et peut être joint en aussi peu que six heures ! Avec une durée de vie en pot prolongée de 2 heures et demie et un temps ouvert de 45 minutes, BAL Flex One vous permet de définir votre propre rythme ! BAL Flex One est particulièrement recommandé pour les carreaux de grand format, les zones d'immersion totale, les chapes chauffantes et les zones soumises à des mouvements et vibrations.

Fournissant l'une des profondeurs de lit les plus épaisses du marché - à 15 mm dans des zones problématiques isolées - BAL Flex One avait une formulation thixotrope et fluide avec une rhéologie de gel super lisse qui facilite la fixation des carreaux - en particulier avec les types de carreaux plus grands. Excellente préhension, antidérapante et sans affaissement, elle dépasse les exigences de la norme EN 12004 pour un adhésif classé "T". De couleur blanche, ce qui signifie qu'un seul sac est nécessaire, que ce soit pour la pierre naturelle, la porcelaine ou les carreaux de céramique.

Spécification
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 2 1/2 Hours

    GROUT AFTER: 6-8 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Flex-One
  • Famille de produitsAdhesives
  • Groupe de produitsCementitous Powdered Wall & Floor Adhesives - Standard-Setting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes