Publier vos produits
BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.
BAL

BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.

Traduit par Google,

BAL Flexbone 2Easy est un tapis de découplage flottant unique où aucun adhésif n'est nécessaire en dessous - un système vraiment découplé ! Parce qu'il flotte, seule une préparation de base est nécessaire - il suffit de balayer les sols solides et de niveau et de poser le tapis. Pas d'enlèvement de résidus, bitume ou laitance. Aucun amorçage nécessaire . Carreler immédiatement sur des chapes contaminées, tachées ou fissurées et sur du bitume. Pose accélérée de carrelage sur des chapes neuves anhydrite et sable:ciment qui ne sont pas durcies car l'humidité s'évapore à travers les joints de recouvrement.

Un système de tapis vraiment découplé qui change la donne, BAL Flexbone 2Easy est parfait pour les propriétés locatives, les substrats sensibles dans les projets patrimoniaux et les projets de vente au détail car le tapis n'a pas besoin d'être collé - cela signifie que la surface carrelée peut être facilement retirée et remplacée. Un système vraiment rapide car aucune préparation n'est nécessaire sur des surfaces planes et planes, et permet également d'économiser sur les coûts du projet sur l'adhésif, l'apprêt et d'autres équipements de préparation.

Spécification
  • USE FOR:

    • Large format ceramic, porcelain, natural stone, slabs with minimum edge length of 200mm
    • Protecting existing floor coverings i.e sensitive heritage background
    • Unprepared internal floor substrates – provided they are flat
    • Counteracting tension stresses between substrate and tiled surface
    • Cracked substrates, mixed substrates, bitumen, contaminated and stained substrates
    • Light trafficked commercial areas
    • Bathrooms, kitchens, hallways and conservatories
    • Heated floors, timber floors, existing load bearing floor surfaces.
    • New cement:sand screeds (when walkable), anhydrite screeds at 1.5% CM (usually 0.5% CM).

    Colour: Grey with blue mesh
    Pack sizes:  20m rolls, 5x 2m2 sheets.
    Sheet Width: 1m plus 50mm overlapping
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg
    Sheet Weight: approx 1.8kg/per sheet

Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Flexbone-2easy
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsUncoupling Mat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes