Publier vos produits
BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement
BAL

BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement

Traduit par Google,

BAL Flexbone VAried est une membrane de désolidarisation imperméable à haute résistance aux charges qui s'adapte aux mouvements latéraux. Un système accéléré, il peut être utilisé pour un certain nombre d'installations, y compris les zones à fort trafic. Comprend la technologie brevetée GripLock pour une plus grande résistance au cisaillement adhésif (50 % de mieux que les autres tapis de cavité) et une structure osseuse unique permettant une grande flexibilité et une excellente déformabilité. La résistance élevée au cisaillement permet des niveaux plus élevés de mouvement latéral. Un non-tissé spécial permet une compensation de la pression de vapeur.

Réduisez les coûts et le temps du projet avec BAL Flexbone VAried. Flexbone VAried a besoin de moins d'adhésif sur la face du tapis par rapport aux autres systèmes de tapis de cavité, et est facile à remplir, ce qui signifie un gain de temps de 30 % sur cette partie de l'application. La capacité de charge élevée le rend parfait pour les projets commerciaux à grande échelle tels que les centres commerciaux, les aéroports, les salles d'exposition de voitures et les immeubles de bureaux où le découplage est nécessaire.

Spécification
  • USE FOR:

    • Conteracting and minimising tension stresses between substrate and floor to be tiled
    • Prevents reflective cracking caused by shrinkage cracks, board joints and lateral movement
    • Installation of large format ceramic, porcelain, slabs and natural stone tiles with minimum edge length of 100mm
    • Crack bridging and allowing safe installation on challenging substrates
    • Internal flooring in high traffic areas in domestic and commercial areas
    • Heated screeds, new cement screeds, timber floors and existing floor surfaces
    • Waterproofing wet areas – no tanking needed.

    MAY BE TILED: Immediately

    Colour: Grey
    Pack sizes:  20m rolls, 1x2m sheets.
    Sheet Width: 1m
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Flexbone-Varied
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsUncoupling Mat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes