Publier vos produits
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
    BAL

    BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors

    Traduit par Google,

    Coulis pour carrelage à prise rapide et très flexible, BAL Micromax2 est formulé avec une protection antimicrobienne Microban intégrée pour les murs et les sols. Adapté aux largeurs de joints de 1 mm à 20 mm, BAL Micromax2 prend en deux à trois heures, permettant une réalisation plus rapide. Une formulation sans efflorescence minimise le risque de décoloration inégale. Un adjuvant intégré assure une finition propre et uniforme pour les joints de coulis. Il est disponible dans un certain nombre de couleurs, notamment NEW Snow, Manilla, Gunmetal, Pebble, Jasmine, Ebony, Smoke, Anthracite et White. Pour les grands projets, des couleurs supplémentaires sont disponibles sur demande. De plus, la gamme est livrée avec des scellants Micromax de couleur assortie.

    Conçu avec le fixateur à l'esprit, BAL Micromax2 coche toutes les cases pour un coulis de carrelage flexible offrant une protection complète contre la moisissure. Prise en seulement 2 à 3 heures, BAL Micromax2 est recommandé pour les installations domestiques et commerciales en raison de sa durabilité accrue, ce qui le rend adapté aux douches à jets puissants, aux pièces humides, aux planchers chauffants et aux chapes en bois. Les domaines d'application recommandés incluent les centres de loisirs, les salles de bains, les vestiaires, les restaurants/zones de consommation alimentaire, les cuisines domestiques et les centres commerciaux.

    Spécification
    • Powder:Water Ratio- 5:1 Pot Life at 20°C- >30 mins Cure Time at 20°C- 2-3 hours Specific Gravity- 1.45/cm³
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BAL-Micromax2
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie