Publier vos produits
BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors
BAL

BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors

Traduit par Google,

BAL New Floor est une colle à carrelage flexible et standard pour les nouveaux sols en ciment et en béton. Permettant des poses accélérées sur béton neuf après sept jours, et ciment neuf : chapes de sable après 24 heures, BAL New Floor convient à la pose de céramiques, grès cérames et vitrifiés, mosaïques, certaines pierres naturelles et terrazzo, isolants à coffrage rigide et briques. glisse dans des environnements intérieurs et extérieurs secs ou humides. Résistant à l'eau et aux façades, il peut être joint après 24 heures.

Spécifiez BAL New Floor sur votre spécification M40 ou M20 pour les projets de carrelage de sol commercial à grande échelle sur de nouvelles chapes en ciment et en béton. Modifié avec du polymère, BAL New Floor est flexible, ce qui signifie qu'il convient aux piscines et aux douches, ainsi qu'aux zones soumises à des mouvements et vibrations limités tels que les projets commerciaux à usage intensif. Veuillez noter que BAL New Floor ne convient pas à certains types de pierre naturelle qui peuvent être sensibles aux taches d'eau. Dans ce cas, spécifiez un adhésif blanc à prise rapide BAL tel que BAL Pourable One.

Spécification
  • USE FOR:

    • enhancing adhesion to low porosity substrates
    • most tile types, including porcelain
    • dry/wet – interior/exterior
    • including swimming pools/showers

    POT LIFE AT 20°C: 5 hours

    GROUT AFTER: 24 hours

    COLOUR: Grey

    CLASSIFICATION:  BS EN 12004 C1S1

Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-New-Floor
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes