Publier vos produits
BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors
BAL

BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors

Traduit par Google,
Colle à carrelage versable pour sols, BAL Pourable One est parfaite pour la fixation de céramiques de grand et petit format, de grès cérame et de carreaux vitrifiés, de la plupart des pierres naturelles, du terrazzo dans des environnements intérieurs et extérieurs secs ou humides. À prise rapide en trois heures et très flexible, il peut être utilisé jusqu'à 25 mm d'épaisseur de lit en une seule application et est idéal pour la réparation de patchs. BAL Pourable One est idéal pour le chauffage par le sol et sous le carrelage, les zones d'immersion totale, les chapes chauffantes et les installations soumises à des mouvements et vibrations limités. Disponible en blanc – un sac pour toutes les applications Pourable One fournit la réponse parfaite pour les poseurs qui installent des carreaux de grand format et de la pierre naturelle sur des chapes intérieures ou extérieures. Adapté à la plupart des types de substrats, il est particulièrement recommandé pour les carreaux/dalles d'épaisseur inégale tels que l'ardoise et les fonds difficiles qui peuvent provoquer la fissuration ou le décollement de l'adhésif traditionnel du carreau. BAL Pourable One prend en trois heures, que ce soit en 3 mm ou en 25 mm d'épaisseur grâce à sa formulation à prise rapide.
Spécification
  • Bed Thickness- 3- 25mm Open Time- 20 mins Pot Life- 30 mins Setting Time- 3 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Pourable-One
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes