Publier vos produits
BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST
BAL

BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST

Traduit par Google,
Amélioré avec la technologie BAL Fiber Strand (FST) pour une flexibilité et une résistance améliorées, BAL Rapid-Flex One peut être joint après seulement trois heures et offre un temps ouvert prolongé de 30 minutes et un temps de travail de 60 minutes. Disponible dans la nouvelle technologie blanche et la classification S1, BAL Rapid-Flex One peut être utilisé sur les sols et murs intérieurs ou extérieurs pour fixer la plupart des types de carreaux, la plupart des pierres naturelles, du terrazzo, des matériaux isolants en mousse rigide et des plaquettes de parement. De plus, BAL Rapid-Flex One a une consistance plus lisse pour faciliter le mélange et l'application. BAL Rapid-Flex One offre au fixateur des avantages majeurs par rapport aux autres adhésifs. Véritable colle à prise rapide, elle permet un jointoiement rapide, procurant un gain de temps important au carreleur sans surcoût. Une durée de vie en pot prolongée de 60 minutes permet d'appliquer l'adhésif sur de plus grandes surfaces pour faciliter l'ajustement des carreaux et réduire le temps d'installation. Avec son temps de travail également prolongé, les fixateurs peuvent utiliser des mélanges plus importants, ce qui réduit les coûts pour le client et permet d'effectuer plus de travaux chaque semaine. Disponible en blanc, un seul sac suffit quelle que soit l'installation.
Spécification
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- >30 mins Pot Life- 60 mins Setting Time- 3 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Rapid-Flex-One
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes