Publier vos produits
BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors
BAL

BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors

Traduit par Google,
BAL Rapid-Mat est un système de découplage rapide innovant pour s'adapter au mouvement latéral pour les installations de carreaux sur des sols à mouvement limité. Réduisant la consommation d'adhésif par rapport aux autres systèmes et avec une compression minimale du tapis, BAL Rapid-Mat est léger et facile à installer, avec une accumulation de hauteur minimale avec seulement 1 mm d'épaisseur. BAL Rapid-Mat convient aux revêtements de sol intérieurs, aux rénovations et aux nouvelles constructions, aux zones domestiques et commerciales dans les applications à usage moyen/lourd. Il est particulièrement recommandé pour les planchers chauffants et les planchers en bois. Fournissant la sécurité ultime pour les carreleurs, BAL Rapid Mat établit une nouvelle référence dans les systèmes de découplage. BAL Rapid Mat aide à protéger contre les mouvements latéraux, utilise 20 % d'adhésif en moins par rapport à l'utilisation d'un système de tapis à cavité et est facile à installer, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent. Adapté aux sols problématiques, BAL Rapid Mat protège contre les fissures, les fractures et autres dommages et est disponible à l'achat au rouleau ou au mètre.
Spécification
  • USE FOR: protecting floor tiling against cracks, fractures and other damage caused by stresses and lateral movement in the substrate suitable for most problematic floor substrates including timber floors, new screeds and floors with under-tile heating systems suitable for most tile types including mosaics MAY BE TILED: immediately
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Rapid-Mat
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsUncoupling Mat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes