Publier vos produits
BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors

Traduit par Google,
Doté de propriétés d'insonorisation, BAL Single Part Fastflex est très flexible et peut également être utilisé comme sous-couche isolante et anti-fracture pour les carreaux de céramique. Recommandé pour les zones soumises à des mouvements et des vibrations limités, BAL Single Part Fastflex est résistant à l'eau/au gel et convient à la fixation de céramiques, de grès cérame et de carreaux vitrifiés, de mosaïques, d'ardoise et de certaines pierres naturelles, y compris le marbre, le terrazzo, dans des environnements intérieurs et extérieurs secs ou humides . Vous recherchez des sols insonorisés ? Demandez ensuite à votre carreleur BAL Single Part Fastflex, qui a été testé indépendamment pour ses propriétés d'insonorisation. Convient pour une utilisation avec la plupart des types de carreaux et certaines pierres naturelles, il aide à respecter les réglementations de construction en matière de résistance acoustique. Veuillez noter que ce produit n'est pas compatible avec BAL Rapid Mat, et lorsqu'il est utilisé sur les murs, des lattes seront nécessaires. Contactez TAS pour plus d'informations.
Spécification
  • Bed Thickness- 3-6mm Open Time- 20 mins Pot Life- 45 mins Setting Time- 5 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Single-Part-Fastflex
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes