Publier vos produits
BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors

Traduit par Google,
BAL Single Part Flexible est un adhésif pour carrelage hautement flexible et standard pour les murs et les sols, offrant aux utilisateurs un temps ouvert prolongé de 30 minutes et une durée de vie en pot de cinq heures. BAL Single Part Flexible est recommandé pour la fixation de la plupart des types de carreaux, des carreaux muraux grand format et des zones d'immersion totale dans l'eau telles que les piscines et les douches. Il convient également aux installations soumises à des mouvements et vibrations limités et aux chapes chauffantes. BAL Single Part Flexible est la colle à carrelage parfaite pour une utilisation sur des sols difficiles où la flexibilité est requise, comme le chauffage par le sol et les zones où il y a du mouvement. Réglage standard, BAL Single Part Flexible présente un certain nombre d'avantages pour faciliter la fixation, notamment un temps ouvert prolongé et une durée de vie en pot pour un travail plus long. BAL Single Part Flexible peut être joint en 16 heures et est développé avec la technologie PorcelBond pour une utilisation avec de la porcelaine.
Spécification
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- 30 mins Pot Life- 5 hours Setting Time- 16 hours
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Single-Part-Flexible
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes