Publier vos produits
BAL Tank It
BAL

BAL Tank It

Traduit par Google,
BAL Tank-it est le kit d'étanchéité ultime offrant une protection complète dans n'importe quel environnement. Il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur pour imperméabiliser les zones avant le carrelage. À prise rapide, BAL Tank-it peut être carrelé après seulement 90 minutes pour une réalisation rapide du projet - de plus, aucun apprêt ou tapis n'est requis. Disponible dans un simple mélange en deux parties (plus du ruban adhésif), BAL Tank-it est facile à utiliser et scellera complètement les murs et les sols des zones d'immersion totale telles que les piscines, les fontaines, les spas, les balcons et les terrasses (conception approuvée requise). Pour une solution complète de tanking, ne cherchez pas plus loin que BAL Tank-it. Avec la classification EN BS EN 14891, BAL Tank-it convient à une large gamme de projets de carrelage intérieurs et extérieurs - y compris l'immersion totale. Facile à utiliser, il peut être appliqué simplement à l'aide d'une truelle crantée standard, d'un pinceau ou d'un rouleau. Outre des performances exceptionnelles, Tank-it est livré avec un support technique complet et une garantie de 25 ans pour une tranquillité d'esprit totale.
Spécification
  • Bed Thickness- 0.5mm per coat (1mm max) Pot Life- 45 minutes Setting Time- 90 minutes
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Tank-It
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsWaterproofing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes