Publier vos produits
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

Traduit par Google,
Système de protection étanche pour les murs et les sols, le kit d'étanchéité BAL offre une protection complète des substrats (lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système de réservoir) avant l'installation de carreaux de mur et de sol dans des environnements intérieurs secs ou humides. Ne convient pas à un usage extérieur ou à une immersion totale, il est recommandé pour les douches, salles de bain, cuisines et buanderie/buanderie. Comprend un apprêt et un revêtement à base d'acrylique, avec un ruban et un tapis en polyester. Le kit d'étanchéité BAL fournit la solution complète lors de l'installation de douches ou de salles d'eau. Bien qu'il ne soit pas adapté à une utilisation extérieure ou à des zones d'immersion totale, le kit d'imperméabilisation peut être utilisé sur la plupart des fonds et bases. Résistant aux températures de -30C à 100C, le revêtement imperméable est coulable et facile à appliquer offrant un gain de temps significatif.
Spécification
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-Waterproofing-Kit
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsWaterproofing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes