Publier vos produits
BAL White Star Plus - Tile adhesive
BAL

BAL White Star Plus - Tile adhesive

Traduit par Google,
Nouvellement formulé avec notre technologie avancée de brins de fibres (FST), BAL White Star Plus est un adhésif prêt à l'emploi pour les murs. Très flexible et antidérapant BAL White Star Plus est résistant à l'eau et convient à la fixation de certaines céramiques, mosaïques et carreaux de porcelaine et de certaines pierres naturelles dans des environnements intérieurs secs ou humides. Prêt à l'emploi et facile à appliquer, il offre un temps ouvert prolongé de plus de 30 minutes, une meilleure prise et une plus grande force de liaison. BAL White Star Plus est l'un des principaux adhésifs pour carrelage mural prêt à l'emploi sur le marché, dépassant les normes britanniques et européennes. BAL White Star Plus offre d'excellentes propriétés pour l'utilisateur, notamment une force de liaison élevée, d'excellentes qualités antidérapantes et une rhéologie légère pour une application plus facile et plus rapide. BAL White Star Plus est disponible dans une couleur blanche améliorée et peut être jointoyé après 24 heures, ce qui le rend parfait pour les projets de carrelage domestiques, y compris les cuisines, les crédences, les salles de bains et les douches.
Spécification
  • Bed Thickness-3mm max Open Time- >30 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
Spécifications techniques
  • Réference unique.BAL-White-Star-Plus
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes