Publier vos produits
TrilliumSeries™ Adiabatic Condensers

TrilliumSeries™ Adiabatic Condensers

Traduit par Google,

Combinant le meilleur du refroidissement humide et sec, le condenseur adiabatique TrilliumSeries™ optimise les économies d'énergie et d'eau pour les industries de la réfrigération commerciale et industrielle. C'était le premier condenseur adiabatique aux États-Unis et il possède le plus d'installations dans le monde. Il optimise automatiquement les économies d'eau et d'énergie tout en offrant le coût total de possession le plus bas avec un entretien facile. Les condenseurs évaporatifs sont l'option écoénergétique standard de l'industrie pour votre système de réfrigération. Pour ceux qui cherchent à maximiser les économies d'eau tout en économisant de l'énergie, le condenseur adiabatique TrilliumSeries™ est la solution qu'il vous faut.

Spécification
  • The TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser combines the best of evaporative and dry cooling to optimize energy and water savings. Users can reduce peak energy use by 44% vs. traditional air-cooled products or reduce water use by 90% vs. traditional evaporative products. For all of your commercial and industrial refrigeration application needs CO2 and ammonia are available.

    • Up to 376 tons2
    • Adiabatic // EC Fans // Controls

    Lowest System EnergyUP TO 44% PEAK ENERGY REDUCTION*

    • Achieve lowest condensing temperatures and compressor energy savings year-round with BAC’s highest-efficiency and fully-wetted pre-cooler pads and daily self-clean protocols
    • Optimize unit and compressor energy with built-in capabilities for head-pressure and TD control, via remote fan control or self-contained operation with the plug-and-play controls
    • Different modes available to achieve peak performance during the day and conserve energy and limit sound at night
    • Potential for substantial state and local energy rebates

    * Compared to a system using air-cooled units by operating compressors at significantly lower condensing temperatures.


Spécifications techniques
  • Réference unique.TrilliumSeriesAdiabaticCondensers
  • Famille de produitsHybrid
  • Groupe de produitsTrilliumSeries™ Adiabatic Condenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCCondensateur
  • Nom UNSPSCCondensing units
  • Code UNSPSC40101704
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air cooled condensing units
  • Code CSI MasterFormat 201423 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Refrigerant Condensers
  • Numéro OmniClass23-33 43 00
  • Titre OmniClassHVAC Condenser Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud