Publier vos produits
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
Store enrouleur à coffre système Q-Box
    BANDALUX

    Store enrouleur à coffre système Q-Box

    4.6 sur 5 étoiles4.6(13 Avis)

    Une élégance en accord avec l’architecture contemporaine

    Les stores enrouleurs avec coffre Q-Box sont une solution idéale pour l'extérieur car il sont dotés de matériaux inoxydables de qualité supérieure qui garantissent une durabilité maximale.

    Il est présenté dans un coffre esthétique aux lignes épurées qui s'adapte à l'architecture contemporaine des façades et à leur intérieur. Il permet un pose au plafond ou au mur.

    DIMENSIONS DU COFFRE: 55mm (pour des dimensions du coffre supérieures, télécharger la famille Store enrouleur à coffre système B-Box).

    MANOEUVRES: Chaînette / Moteur 

    Spécification
    • Store enrouleur à coffre système Q-Box de Bandalux commandé par [chaînette ou moteur Bandalux ou Somfy] pour pose intérieure. [La commande à chaînette prévoit un dispositif de sécurité enfant conformément à la règlementation européenne EN 13120]. Pour l’extérieur, option de pose avec coulisses latérales en aluminium autoportantes avec finition [laquée Qualicoat ou anodisée Qualanod]. Le coffre carré du store Q-Box de 55 mm se compose d’un profilé en aluminium extrudé avec finition [laquée Qualicoat ou anodisée Qualanod]. Pose au [mur/plafond/tableau] à l’aide de supports spécifiques en acier. L’enroulement de la toile se fait sur des tubes en aluminium de [28 ou 32 mm] de diamètre en fonction des dimensions du store, [avec barre de charge invisible ronde de 20 mm de diamètre ou goutte ou barre de charge apparente Slim 25]. Le coloris du profilé et des éléments décoratifs sont assortis au coloris du tissu ou en fonction des caractéristiques. 

      Option de commande à manivelle associée aux coulisses latérales en aluminium autoportantes avec finition laquée Qualicoat ou anodisée Qualanod.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roller-q-box
    • Famille de produitsRoller Shade
    • Groupe de produitsBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
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
    Produits similaires