Publier vos produits
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
Stores Avec Coffre | Z Box Solar
    BANDALUX

    Stores Avec Coffre | Z Box Solar

    Le store enrouleur motorisé pour l'extérieur qui ne nécessite pas d'installation électrique.

    La nouveau Z-Box Solar de Bandalux comprend un kit composé d'un panneau solaire d'une batterie rechargeable et d'un moteur qui fonctionne grâce à l'énergie renouvelable du soleil ce qui en fait un store 100 % autonome ne nécessitant aucune installation électrique.

    Ce store est très résistant au vent et aux intempéries grâce à son système à crémaillère avec coulisses Zip Deep et barre de charge Max et à sa fabrication avec des matériaux conçus pour durer en extérieur (coffre coulisses et caches en aluminium vis en acier inoxydable et bouchons en plastique très résistants).

    En fait Z-Box Solar a été certifié avec la note la plus haute pour la résistance au vent lors d'un essai réalisé par un laboratoire externe et indépendant où il a dépassé des vitesses de vent allant jusqu'à trois fois (265 km/h) la classe 6 de la norme EN13561 pour un store de 2000 x 2000 mm.

    Comme il s'agit d'un store guidé avec fermeture à glissière il n'y a pas de gap* entre le tissu et le guide ce qui en fait le système qui offre la plus grande opacité lorsqu'il est associé aux tissus de la gamme blackout de Bandalux.

    Spécification
    • Système

      Store enrouleur avec caisson Z-BOX SOLAIRE de Bandalux qui fonctionne à 100% à l’énergie solaire, sans nécessiter d’installation électrique. Résistance au vent de classe 6 selon la norme EN 13561 et force 12 sur l’échelle de Beaufort. Installation à l’extérieur grâce à des guidages autoportants Zip-Secret fixés de manière [frontale] [latérale] brevetées par Bandalux, qui incorporent un système amortissant pour faciliter l’installation et garantir la tension du tissu. [Lorsque le système est combiné à un tissu Blackout, il permet de bloquer l’entrée de la lumière du soleil]. Embouts avec axes en acier inoxydable calibré tournant sur des roulements en acier inoxydable encapsulés pour une rotation parfaite, un mouvement fluide et une réduction du bruit (sans entretien). Système avec une durabilité de classe 3 selon la norme EN13561 : 10 000 dépliages et 10 000 repliages.

      Le tissu est enroulé sur un tube en aluminium extrudé, conçu pour empêcher la formation de marques sur le tissu. Composants métalliques en aluminium et en acier inoxydable AlSi 316 avec traitement anticorrosion pour assurer le respect de la norme EN13561, Classe 4. Le caisson de 122x160 mm est composé de profilés en aluminium extrudé avec une finition [laquée Qualicoat] [anodisée Qualanod] incluant un presse-étoupe avec un indice de protection IP65, conformément à la norme CEI 60529 qui permet d’éviter la pénétration de l’eau dans le boitier du moteur via le câblage. Le profilé inferieur est escamotable pour permettre l’accès à l’intérieur sans démonter complètement le système. La barre de charge visible Max a une capacité de charge de contrepoids supplémentaire pour garantir un tissu uniformément tendu. Supports, guides, accessoires et barre de charge dans une même couleur unifiée RAL [Blanc RAL 9016] [Noir RAL 9011] [Gris RAL 9006] [Anthracite RAL 7016] [Gris métal] [RAL spécial]. 3 ans de garantie.

      Actionnement

      Système d'actionnement moteur solaire [radio Bandalux (5ans de garantie) ] [radio RTS Somfy (7ans de garantie) ] avec panneau solaire et une batterie rechargeable avec roue motrice conçue et brevetée par Bandalux qui réduit le bruit et la transmission des vibrations générées par le moteur dans sa rotation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.z-box-solar
    • Famille de produitsBox Roller Shade
    • Groupe de produitsHidden roller shades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds
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
    Produits similaires