Publier vos produits
NT1.2
NT1.2
    Barco

    NT1.2

    Traduit par Google,

    Gérer des murs d'images percutants n'a jamais été aussi simple. La série LED NT offre des images plus nettes grâce à la puissance de traitement Infinipix™ Gen2, une dalle fine et donc plus légère, un montage simplifié pour une maintenance simplifiée, des connexions plus intelligentes pour une qualité et un fonctionnement optimisés, et d'excellentes performances en basse lumière.

    Superbe qualité d'image

    Grâce à l'absence de distorsion visuelle, à une faible latence et à une synchronisation parfaite, les applications, des salles de réunion et halls d'entrée aux régies et aux régies de diffusion, peuvent désormais bénéficier d'une qualité d'affichage élevée pour tous types de contenus. Cela exige également une précision des couleurs parfaite à chaque niveau de luminosité, garantie par Infinipix™ Gen2. La technologie propriétaire Smart Calibration ™ intégrée assure également une large gamme de couleurs pour des images riches et réalistes.

    Facilité d'entretien et de maintenance

    Les dalles fines contribuent à la polyvalence et à la facilité d'installation du produit. Cela réduit l'encombrement du mur et multiplie les possibilités d'installation à différents endroits, permettant une meilleure intégration aux espaces existants. L'accessibilité par l'avant et l'arrière simplifie considérablement la maintenance. De plus, le logiciel Video Wall Manager de Barco configure automatiquement les différentes dalles, ce qui accélère considérablement le processus d'installation.

    Spécification
      • 1.25mm pixel pitch
      • >600nit brightness
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 6kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NT1-2
    • Famille de produitsLED Displays
    • Groupe de produitsNT Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)337.5
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)39
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCVisual presenters
    • Code UNSPSC45111810
    • Code Uniclass 2015FI_60_95
    • Description de l'Uniclass 2015Visualization
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titre OmniClassVisual Devices
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
    Produits similaires