Publier vos produits
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
UDM 4K22
    Barco

    UDM 4K22

    Traduit par Google,

    Pesant moins de 50 kg, c'est le projecteur 22K le plus léger du marché. Et tandis que la conception compacte et légère de l'UDM-4K22 vous fait gagner beaucoup de temps d'installation et réduit les frais d'expédition et de main-d'œuvre, il ne fait jamais de compromis sur la qualité ou la luminosité de votre projection. L'UDM-4K22 offre une résolution 4K UHD et une puissance lumineuse de 21 000 lumens pour offrir des expériences 4K percutantes avec des couleurs époustouflantes. Le projecteur UDM offre le spectre de couleurs le plus large pour la projection de phosphore laser 22K sur le marché, surpassant le Rec. 709 espace colorimétrique.

    Spécification
    • 21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen/22000(ISO)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UDM-4k22
    • Famille de produitsRental & Staging
    • Groupe de produitsLarge venue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)540
    • Largeur (mm)725
    • Profondeur (mm)339
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCMultimedia projectors
    • Code UNSPSC45111609
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires