Publier vos produits
CSC-1
Barco

CSC-1

Traduit par Google,
Un ClickShare CSC-1 est un système de présentation sans fil composé de périphériques alimentés par FourUSB (les « boutons ClickShare »), d'une unité de base et d'un plateau. L'unité de base dispose d'une connexion fixe au système de visualisation de la salle de réunion et prend en charge tous les traitements nécessaires. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir leur présentation sur le grand écran de la salle de réunion, connectent simplement un Button à leur PC ou MAC ou utilisent l'application ClickShare Presenter pour les appareils mobiles. Si vous pilotez deux projecteurs, deux écrans ou une double toile HD, l'unité de base CSC-1 complète est le bon choix. Il est optimisé pour une utilisation dans les salles de réunion et les salles de conférence de haut niveau. Également résolution panoramique 2560x1080 avec convertisseur DisplayPort vers Dual Link DVI sur projecteur RCRPP
Spécifications techniques
  • Réference unique.CSC-1
  • Famille de produitsWireless collaboration technology
  • Groupe de produitsClickshare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)276
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
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
Produits similaires