Publier vos produits
DP2K-20CLP
Barco

DP2K-20CLP

Traduit par Google,
La gamme de projecteurs de cinéma numérique à phosphore laser de Barco comprend à la fois des solutions nouvelles et de rénovation. Le DP2K-20CLP offre un moyen pérenne et économique de mettre à niveau votre technologie tout en offrant une qualité d'image supérieure. En vous libérant de tous les tracas et des coûts liés aux lampes, les projecteurs permettent des économies considérables et une plus grande tranquillité d'esprit grâce à des opérations simplifiées.
Spécification
  • 18000 lumen
Spécifications techniques
  • Réference unique.DP2K-20CLP
  • Famille de produitsRental & Staging
  • Groupe de produitsDigital cinema projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)906
  • Largeur (mm)694
  • Profondeur (mm)1034
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)142
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Nom UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Code UNSPSC451118
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
Produits similaires