Publier vos produits
F90-W13
Barco

F90-W13

Traduit par Google,
L'excellente qualité d'image et la source de lumière laser au phosphore des projecteurs F90 de Barco vous permettent d'offrir des expériences époustouflantes tout en économisant du temps et de l'argent. Conçu pour être installé dans les salles de conférence, les auditoriums et les attractions touristiques telles que les musées et les planétariums, le F90-W13 robuste convient également aux événements, aux applications de vente au détail et de publicité. Grâce à sa compatibilité avec la plate-forme de mouvement et à sa fonctionnalité 3D, le projecteur est également parfaitement adapté aux manèges sombres des parcs à thème et aux expériences interactives.
Spécification
  • 13000 lumen
Spécifications techniques
  • Réference unique.F90-W13
  • Famille de produitsRental & Staging
  • Groupe de produitsVenue projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)295
  • Largeur (mm)575
  • Profondeur (mm)730
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Nom UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Code UNSPSC451118
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
Produits similaires