Publier vos produits
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
    Barco

    G60-W7

    Traduit par Google,

    La série G60 élargit l'offre monopuce avec six projecteurs de qualité entre 7 et 10K. Il ouvre les possibilités à une plus large gamme d'applications tout en s'appuyant sur le service et l'assistance appréciés de Barco.

    La source de lumière laser garantit une excellente qualité d'image, d'une part, mais également une maintenance réduite par rapport à la plupart des projecteurs à lampe du marché. Grâce au logiciel Projector Toolset de Barco, l'installation et la gestion de votre ou vos projecteur(s) peuvent être effectuées dans le confort de votre propre ordinateur.

    Les projecteurs sont disponibles en noir et blanc, ce qui vous permet de choisir la solution idéale pour votre environnement spécifique. Leur taille compacte uniforme, la compatibilité avec d'autres produits Barco et la large plage de décalage de l'objectif augmentent la flexibilité des projecteurs.

    Spécification
    • ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.G60-W7
    • Famille de produitsInstallation projectors
    • Groupe de produitsVenue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)484
    • Profondeur (mm)529
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)16.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors
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
    Produits similaires