Publier vos produits
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
    Barco

    TruePix TP1.2-I

    Traduit par Google,

    TruePix TP1.2 est la nouvelle plateforme LED haute résolution d'intérieur phare de Barco. Les dalles de 27,5 pouces, au format 16:9, présentent un pas de pixel de seulement 1,2 mm. TruePix est conçu pour les applications de visualisation en salle de contrôle, en entreprise et en diffusion, et prend en charge les environnements exposés à la lumière ambiante comme les environnements à éclairage contrôlé.

    Haute luminosité, faible consommation d'énergie

    La gamme TP-I bénéficie de la technologie Flip Chip, qui optimise l'efficacité de chaque LED. Il en résulte une luminosité supérieure (plus de 1 000 nits) pour une consommation énergétique réduite. Cela réduit encore le coût total de possession et l'empreinte écologique, déjà faible pour l'ensemble de la gamme TruePix par rapport à la concurrence.

    Des résultats véritablement homogènes

    TruePix donne vie au contenu comme prévu et garantit des résultats prévisibles et parfaitement fluides, grâce à une ingénierie intelligente et à Infinipix™ Gen2, la nouvelle génération d'Infinipix™. Un fonctionnement fluide et efficace est garanti 24h/24 et 7j/7, pour une tranquillité d'esprit totale.

    L'ingénierie intelligente de Barco TruePix introduit un concept mécanique unique pour des installations précises et sans risque, éliminant ainsi la distorsion visuelle. Cette planéité et cette fluidité inégalées sont obtenues grâce au placement guidé des modules et aux supports autonivelants. La nouvelle génération de l'Infinipix™ Gen2, propriété exclusive de Barco, garantit une intégrité totale de l'image quel que soit le niveau de luminosité, ainsi qu'une précision des couleurs exceptionnelle. Elle prend en charge de manière flexible et automatique tous les besoins en contenu, tout en réduisant la fatigue oculaire.

    Tranquillité d'esprit à tout moment

    Un fonctionnement fluide et efficace est garanti 24h/24 et 7j/7 grâce à des flux de données ininterrompus. Les utilisateurs peuvent réduire leur empreinte carbone grâce au mode veille EcoPower. Jusqu'à 10 ans de service et d'assistance dédiés (garantissant une expérience visuelle uniforme) pour une tranquillité d'esprit totale pendant toute la durée de vie du produit.

    Spécification
      • 1.27mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Spécifications techniques
    • Réference unique.TP1-2-I
    • Famille de produitsLED Displays
    • Groupe de produitsTruePix Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)343.08
    • Largeur (mm)609.92
    • Profondeur (mm)94
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCVisual presenters
    • Code UNSPSC45111810
    • Code Uniclass 2015FI_60_95
    • Description de l'Uniclass 2015Visualization
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titre OmniClassVisual Devices
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
    Produits similaires